The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Porta­fu­sibles modulares
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles
    • LSN501
    Portafusibles seccionable de 1 polo tipo L38 para fusibles de tamaño 10x38mm, con corriente nominal de 32A y tensión de empleo de 690V AC. Ancho de 1 módulo, compatible con conductores de hasta 16 mm² en cable flexible y rígido. Índice de protección IP20 y rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +70 °C. Dispone de opción de bloqueo. Montaje en perfil DIN.
    EAN
    3250614120077
    Cantidad
    12 Piezas
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles

    Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V LSN501

    Precio de venta
    15,30 €
    / uni. *
    15,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V

    LSN501

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Barra colec­tora de fase modular 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Barra colec­tora de fase modular
    • KB163P

      Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón

      14,05 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      76,50 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      76,90 mm
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de polo
      1P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    • Corriente nominal del cartucho fusible
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      2
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 70 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      3,40 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP2X
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 16 mm²
    Fusible
    • Tamaño del fusible
      10 x 38
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration LSN501
    PDF
    Informe RoHS LSN501
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LSN501 | Hager España

      Imagen del producto LSN501

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LSN501 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LSN501

      Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      L502PV - Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      L502PV
      Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      Precio de venta
      38,76 €
      / uni. *
      38,76 €
      / uni. *
    • 2
      LSN401 - Portafusibles seccionable tipo L31 1P 25A 400V
      LSN401
      Portafusibles seccionable tipo L31 1P 25A 400V
      Precio de venta
      17,35 €
      / uni. *
      17,35 €
      / uni. *
    • 3
      LSN502 - Portafusibles seccionable tipo L38 2P 32A 690V
      LSN502
      Portafusibles seccionable tipo L38 2P 32A 690V
      Precio de venta
      41,38 €
      / uni. *
      41,38 €
      / uni. *
    • 4
      LSN404 - Portafusibles seccionable tipo L31 3P+N 25A 400V
      LSN404
      Portafusibles seccionable tipo L31 3P+N 25A 400V
      Precio de venta
      105,06 €
      / uni. *
      105,06 €
      / uni. *
    • 5
      LF308PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 8 A
      LF308PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 8 A
      Precio de venta
      26,54 €
      / uni. *
      26,54 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U