Minicanal en rollo 15x15mm, blanco RAL9016 adhesiva LFR1501509016A
EAN
4012740013734
Cantidad
20 Metros
Precio de venta
7,89 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Tijeras 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura15 mm
-
Anchura15 mm
-
Longitud20000 mm
-
Sección transversal interior256 - 256 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)1
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información