Adaptador 1 mecanismo 45x45mm para LFF ancho 110mm blanco RAL9016 LFF71H1109016

EAN
4012740013512
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
5,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Tipo de aparamenta
    Directo 45mm
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Altura de la canal
    60 mm
  • Longitud en mm
    120 mm
  • Ancho de la canal
    110 mm
  • Ancho de la abertura
    45 mm
  • Altura de la abertura
    45 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    110 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Montaje
    Yuxtapuesto
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Equipo
  • Numero de conectres (plasron precortado)
    1
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.