The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • LFF79H
    EAN
    4012740868839
    Cantidad
    10 Piezas
    • Canal universal LFF

    Caja aislamiento para 1 mecanismo modular para canal LF y LFF40110ALU LFF79H

    Precio de venta
    3,40 €
    / uni. *
    3,40 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja aislamiento para 1 mecanismo modular para canal LF y LFF40110ALU

    LFF79H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Formato de apara­menta compa­tible
      Universal
    Configura­ción
    • Tipo de caja
      Cerrado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Modular, Montaje a presión
    Dimen­siones
    • Número de unidades
      1
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de la caja
      Frontal
    Funciones
    • Descarga de tensión posible
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco puro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF79H
    PDF
    Informe RoHS LFF79H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LFF79H | Hager España

      Imagen del producto LFF79H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LFF79H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LFF79H

      Caja aislamiento para 1 mecanismo modular para canal LF y LFF40110ALU

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC

      PDF
      82,53 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LFC1001539016 - Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001539016
      Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      16,72 €
      / Kit *
      16,72 €
      / Kit *
    • 2
      LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600979016
      Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 3
      LFC0600989016 - Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600989016
      Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 4
      LFC1001569016 - Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001569016
      Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 5
      LFC1001549016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001549016
      Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      16,72 €
      / Kit *
      16,72 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U