Canal de distribución LFF, PVC, de 60x150 mm, RAL7030 LFF6015007030
EAN
4012740878289
Cantidad
8 Metros
Precio de venta
32,85 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Partición para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Retenedor de cableado para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura60 mm
-
Anchura150 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior7122 - 7122 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)23
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL7030
-
ColourGris piedra
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
Estándares
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalPerfil pre-equipado de uniones
Equipo
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 4
-
Número de particiones de conexión3
-
Clip de fijación de cable incluidoSí
-
Con película protectoraNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6015007030
-
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Más descargas