Minicanal LF de 10x15mm, tapa abisagrada, PVC color blanco (RAL9016), adhesiva LFC1001509016A
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Ángulo plano para el conducto de instalación 1 productos disponibles -
Ángulo interior para el conducto de cables 1 productos disponibles -
Tapa de junta para conducción de cableado 1 productos disponibles -
Pieza en T para conducto de instalación 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura10 mm
-
Anchura15 mm
-
Longitud2100 mm
-
Sección transversal interior106 - 106 mm²
-
Tipo de tapaBisagra
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)0
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
-
TransparenteNo
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
-
Número de particiones0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de particiones de conexión0
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraNo
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Entrega en rolloNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC1001509016A
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto LFC1001509016A
Minicanal LF PVC de 10x15mm, tapa abisagrada, blanco RAL9016 adhesiva
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF298,97 kB
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB