![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016 LFC1001589016
EAN
4012740012843
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
13,04 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura de la canal10 mm
-
Ancho de la canal15 mm
-
Altura10 mm
-
Ancho15 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC1001589016
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF223 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFC1001589016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFC1001589016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas