![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Minicanal LF PVC de 20x35mm, blanco RAL9016 adhesiva LF2003509016A
EAN
4012740011723
Cantidad
70 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
6,69 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal20 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal33 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)2
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.2
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaPremontado
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior440 mm²
Equipo
-
Número de compartimentos1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF2003509016A
-
Archivos DXF
DXF0 -
Product Drawing
PDF66 KB -
Archivos STEP
STP156 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF2003509016A
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF2003509016A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LF2003509016A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas