![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo plano ABSpara minicanales LF 20x35mm,blanco RAL9016 LFF2003559016
EAN
4012740012997
Cantidad
5 PCEs
Grupo
80
2,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeSujeto por la tapa
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosLF, LFF
Dimensiones
-
Altura de la canal20 mm
-
Ancho de la canal33 mm
-
Medida a43 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con junta-
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF2003559016
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF2003559016
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para LFF2003559016
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF2003559016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFF2003559016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas