The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Porta­fu­sibles modulares
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles
    • L50600
    Portafusibles seccionable de 2 polos tipo PV, tamaño 10x38 mm, con corriente nominal de 32A y tensión de empleo de 500V AC 50Hz. Compatible con conductores de hasta 10 mm² en cable flexible y 16 mm² en cable rígido. Índice de protección IP20 y rango de temperatura de funcionamiento de -5 °C a +40 °C. Montaje en perfil DIN.
    EAN
    3250610100813
    Cantidad
    12 Piezas
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles

    Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V L50600

    Precio de venta
    34,81 €
    / uni. *
    34,81 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V

    L50600

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      77 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      75 mm
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    • Tipo de polo
      1P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    • Corriente nominal del cartucho fusible
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      2
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 40 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      1,50 W
    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      10 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      16 - 16 mm²
    Fusible
    • Tamaño del fusible
      10 x 38
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L50600
    PDF
    Informe RoHS L50600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L50600 | Hager España

      Imagen del producto L50600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L50600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L50600

      Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LF306PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 6 A
      LF306PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 6 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 2
      L502PV - Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      L502PV
      Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      Precio de venta
      38,76 €
      / uni. *
      38,76 €
      / uni. *
    • 3
      LF316PV - Cartucho fusible PV 10x38mm 1000V DC 16A
      LF316PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 16 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 4
      LSN531 - Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V con indicador de fusión
      LSN531
      Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V con indicador de fusión
      Precio de venta
      47,10 €
      / uni. *
      47,10 €
      / uni. *
    • 5
      LF332PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 32 A
      LF332PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 32 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U