The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • KZ022
    Tapa lateral para la protección de los puentes de unión KB263A y KB263C. Pieza final de cubierta de protección antigolpes de aparamenta modular.
    EAN
    3250613960223
    Cantidad
    1 Kit
    • Acce­so­rios
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • Ver más

    Tapa lateral para los puentes de unión KB263A y KB263C KZ022

    Precio de venta
    5,99 €
    / Kit *
    5,99 €
    / Kit *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa lateral para los puentes de unión KB263A y KB263C

    KZ022

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Aislado
      Sí
    Funciones
    • Tipo de acce­sorio para barras de cone­xión
      Pieza final de cubierta de protec­ción anti­golpes

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration KZ022
    PDF
    Informe RoHS KZ022
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KZ022 | Hager España

      Imagen del producto KZ022

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KZ022 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KZ022

      Tapa lateral para los puentes de unión KB263A y KB263C

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZ212 - Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      MZ212
      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC
      Precio de venta
      122,42 €
      / uni. *
      122,42 €
      / uni. *
    • 2
      LZ060 - Separador disipador 60x9x44mm para aparamenta modular
      LZ060
      Separador disipador
      Precio de venta
      7,83 €
      / uni. *
      7,83 €
      / uni. *
    • 3
      MZ201 - Contacto auxiliar 1NA+1NC, 5A, 230V para interruptores auto. series M,N,HM,ML
      MZ201
      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      100,96 €
      / uni. *
      100,96 €
      / uni. *
    • 4
      MZ204 - Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      MZ204
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC
      Precio de venta
      169,25 €
      / uni. *
      169,25 €
      / uni. *
    • 5
      CZN005 - Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M
      CZN005
      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M
      Precio de venta
      16,26 €
      / Kit *
      16,26 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U