The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Bloques de distribución
    • KJ125A
    EAN
    3250610144466
    Cantidad
    1 uni.
    • Bloques de distribución

    Bloque de conexión escalonado 2P, 125A, 2x 10-35/10x 2,5-16 mm² por polo KJ125A

    Precio de venta
    69,16 €
    / uni. *
    69,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bloque de conexión escalonado 2P, 125A, 2x 10-35/10x 2,5-16 mm² por polo

    KJ125A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      125 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    Dimen­siones
    • Altura
      96 mm
    • Anchura
      126 mm
    • Profun­didad
      44 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,5-2,5 Nm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration KJ125A
    PDF
    Informe RoHS KJ125A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KJ125A | Hager España

      Imagen del producto KJ125A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KJ125A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KJ125A

      Bloque de conexión escalonado 2P, 125A, 2x 10-35/10x 2,5-16 mm² por polo

      PDF
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Ficha de datos del producto en-GB 2026-05-27 | Hager España

      Ficha de datos del producto en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-05-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KJ02AN - Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      KJ02AN
      Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x120/1x50+8x25+4x16mm²
      Precio de venta
      98,43 €
      / uni. *
      98,43 €
      / uni. *
    • 2
      KJ02CN - Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      KJ02CN
      Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
      Precio de venta
      82,12 €
      / uni. *
      82,12 €
      / uni. *
    • 3
      KJ125B - Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
      KJ125B
      Bloque de conexión escalonado 4P, 125A, 1x35/1x25+10x16 mm²
      Precio de venta
      76,86 €
      / uni. *
      76,86 €
      / uni. *
    • 4
      KJ160A - Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      KJ160A
      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
      Precio de venta
      152,06 €
      / uni. *
      152,06 €
      / uni. *
    • 5
      KJ02B - Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      KJ02B
      Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
      Precio de venta
      122,43 €
      / uni. *
      122,43 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U