Unidad de disparo electrónica versión sentinel Energy LSIG HWW454H
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Conector macho de potencia nominal 20 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Protección de polo neutro (np): referencia para la regulación de tiempoTNP igual que tr et tsd
-
Protección de corto retardo (std): sin tiempo de disparo25 ms
-
Protección de corto retardo (std): Baja velocidad (LSP) desactivableSí
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto retardo (std): Tolerancia Isd10 - 10 %
-
Protección de corto tiempo (std): desactivableSí
-
Protección de fallo a tierra (I²t): desactivableSí
-
Protección a corto retardo por curva de I²tSí
-
Producción a corto plazo (std)Sí
-
Alarma previa al disparo (PTA)Sí
-
Protección contra sobrecarga neutra (NP): corriente (IN)50 %, 100 %, 150 %, 200 %
-
Protección (np): desactivableSí
-
Protección contra sobrecarga neutra (NP)Sí
-
Protección instantánea (li): tipoNo se puede configurar de forma independiente, igual que tr y tsd
-
Protección de corto tiempo (std): tiempo de disparo máx.650 ms
-
Protección instantánea (ii): tiempo de disparo máx.80 ms
-
Fallo a tierra (Ig): tiempo de disparo máx.650 ms
-
Protección de largo retardo (ltd): referencia para la regulación de la corrienteIr…x In 40% a 100% con incrementos de 1 %
-
Protección instantánea (li): tipoSin
-
Protección a largo retardo (ltd): Rango de corriente lr0,36 - 1,0 A
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Protección a largo retardo (ltd): retraso ajustableSí
-
Protección a largo retardo (ltd): tipo de retrasoAjustable
-
Protección de retardo de largo plazo (ltd): desactivableNo
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd)Sí
-
Protección instantánea (Ii): sin retardo25 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
-
Protección instantánea (li): referencia para la regulación actualIi = OFF/Ii… x In 1,5 a 15 con incrementos de 0,5
-
Protección instantánea (li): desactivableSí
-
Protección instantánea (li)Sí
-
Protección instantánea (li): Precisión15 - 15 %
-
Protección de fallo a tierra (lg): Coeficiente de regulación del dial0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,6 %, 0,7 %, 0,8 %, 0,9 %, 1 %
-
Protección instantánea (li): tipoAjustable
-
Protección de fallo a tierra (GF): retardo (tg)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protección de fallo a tierra (GF): Baja velocidad (LSP) desactivableSí
-
Protección de fallo a tierra (GF)Sí
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto HWW454H
Unidad de disparo electrónica versión sentinel Energy LSIG
PDF -
Manual de montaje
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
Manual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,62 MB -
Manual de montaje
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Manual de montaje
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
ProductMaintenanceManual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF57,96 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB -
Documentación
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Documentación
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
normalización y medio ambiente
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF292,80 kB
Declaração de conformidade com radiofrequência
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
UKCA Declaration of Conformity
PDF405,27 kB