The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • HW1C3EH

Chasis para ACB HW1 3P HW1C3EH

EAN
3250613140199
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Chasis para ACB HW1 3P

HW1C3EH

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (31)
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 5 productos disponibles
    • Adap­tador de cable auxi­liar 1 productos disponibles
    • Bobina de cierre 5 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 4 productos disponibles
    • Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Bobina de cierre
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar
    • Acce­so­rios eléc­tricos para compo­nentes de baja tensión
    • Alimen­ta­ción eléc­trica DC
    • Contro­lador de tiempo de subten­sión
    • HWY238H

      182,60 €  / uni.*
    • HWY229H

      930,00 €  / uni.*
    • HWY228H

      526,00 €  / uni.*
    • HWY218H

      469,70 €  / uni.*
    • HWY270HSA

      320,50 €  / uni.*
    • HWY980H

      25,90 €  / uni.*
    • HWX026HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX025HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX028HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX029HSA

      538,60 €  / uni.*
    • HWX027HSA

      478,70 €  / uni.*
    • HWX020HSA

      Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

      511,70 €  / uni.*
    • HWX023HSA

      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

      478,70 €  / uni.*
    • HWX022HSA

      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

      478,70 €  / uni.*
    • HWX024HSA

      Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

      511,70 €  / uni.*
    • HWX033HSA

      Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX031HSA

      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX030HSA

      Bobina de mínima tensión 24-30V AC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX034HSA

      Bobina de mínima tensión 380-480V AC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX032HSA

      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)

      528,00 €  / uni.*
    • HWX051HSA

      211,20 €  / uni.*
    • HWX050HSA

      211,20 €  / uni.*
    • HWX090HSA

      Contacto de alarma OAC para HW+

      428,80 €  / uni.*
    • HWY951HSA

      105,60 €  / uni.*
    • HWY952HSA

      118,70 €  / uni.*
    • HWY950HSA

      Conector para auxiliares tipo A 6/3

      80,90 €  / uni.*
    • HTG911H

      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC

      301,30 €  / uni.*
    • HWY033H

      Controlador retardo bobina mínima UV 200-250 AC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY034H

      Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY031H

      Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*
    • HWY030H

      Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

      1.376,20 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
      2
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      1600 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para el montaje de busbar
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS Sí
    REACh – libre de SVHC Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HW1C3EH
    PDF
    Informe RoHS HW1C3EH
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HW1C3EH | Hager España

      Imagen del producto HW1C3EH

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HW1C3EH | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HW1C3EH

      Chasis para ACB HW1 3P

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,14 MB
      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      36,02 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      63,50 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 3, 2023

      PDF
      553,64 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      436,86 kB
      Imagen UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      442,09 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX
    •  

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U