Servidor de monitorización de energía agardio.manager HTG411H

EAN
3250613113902
Cantidad
1 uni.
Grupo
42
Precio de venta
3.299,35 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    6
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    24 V
Equipo
  • Número de entradas digitales
    2
  • Número de interfaces USB
    2
  • demountingprotection
    No
  • Radiofrecuencia bidireccional
    No
  • radiointerface
    No
  • irinterface
    No
  • updateable
  • visualization
    No
  • webserver
  • Número de entradas analógicas
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -55…85 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.