The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Sistema de super­vi­sión de energía
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • HTG411L
    EAN
    3250613119652
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema super­vi­sión de energía

    Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1 HTG411L

    Precio de venta
    2.706,45 €
    / uni. *
    2.706,45 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1

    HTG411L

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios del sistema bus 4 productos disponibles
    • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones 2 productos disponibles
    • Medio de alma­ce­na­miento digital 1 productos disponibles
    • Sonda de tempe­ra­tura 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios del sistema bus
    • Adap­tador de tele­co­mu­ni­ca­ciones
    • Medio de alma­ce­na­miento digital
    • Sonda de tempe­ra­tura
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      230,68 €  / uni.*
    • HTG482H

      Cable Modbus RJ45 2m

      68,49 €  / uni.*
    • HTG481H

      Cable Modbus RJ45 1m

      61,54 €  / uni.*
    • HTG480H

      Cable Modbus RJ45 0, 2m

      56,64 €  / uni.*
    • HTG465H

      Cable Modbus con conector RJ45, 3m

      115,40 €  / uni.*
    • HTG457H

      Interface USB/Ethernet RJ45

      211,62 €  / uni.*
    • HTG450H

      Tarjeta Micro SD 4GB industrial

      296,30 €  / uni.*
    • HTG445H

      Sensor de temperatura PT100 con soporte

      113,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Equipo
    • Servidor web
      Sí
    Tensión
    • Tensión de empleo
      24 - 24 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de sistema de bus de inter­fa­z/pa­sa­rela de medios
      Interfaz Ethernet
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      7 VA
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    Controles e indi­ca­dores
    • Con indi­cador LED
      Sí
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      6

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
    PDF
    448,29 kB
    REACH declaration HTG411L
    PDF
    Informe RoHS HTG411L
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HTG411L | Hager España

      Imagen del producto HTG411L

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HTG411L | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HTG411L

      Servidor de monitorización de energía agardio.manager v1

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2023-04-04 | Hager España

      Manual de instalación International 2023-04-04

      PDF
      2,58 MB
    • Manual

      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      agardio.manager Multi energy data logger & monitoring server HTG411H / HTG411L

      PDF
      13,69 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Herramienta International 2026-07-07 | Hager España

      Herramienta International 2026-07-07

      ZIP
      65,42 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,89 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      421,51 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECA310D - Contador de Energia 3F direct 125A 6M AGARDIO MID
      ECA310D
      Contador de Energia 3F direct 125A 6M AGARDIO MID
      Precio de venta
      741,10 €
      / uni. *
      741,10 €
      / uni. *
    • 2
      SM213 - Módulo Ethernet Jbus/Modbus para SM103E
      SM213
      Módulo Ethernet Jbus/Modbus para SM103E
      Precio de venta
      819,16 €
      / uni. *
      819,16 €
      / uni. *
    • 3
      ECR140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M MODBUS MID
      ECR140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M MODBUS MID
      Precio de venta
      240,42 €
      / uni. *
      240,42 €
      / uni. *
    • 4
      SM101E - Central modular de medida
      SM101E
      Central modular de medida
      Precio de venta
      557,87 €
      / uni. *
      557,87 €
      / uni. *
    • 5
      ECR310D - Contador de Energia 3F direct 125A 6M MODBUS MID
      ECR310D
      Contador de Energia 3F direct 125A 6M MODBUS MID
      Precio de venta
      687,65 €
      / uni. *
      687,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U