Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 3A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías HR535
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Liberación de corriente residual toroidal 8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroidales: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
-
Con toroide de fuga a tierraSí
-
Tipo de corriente residualA HI
-
Temporiz. de la protection diferencial0,1 s
-
Retardo de ajusteSí
-
Distancia máxima de conexión entre receptor y emisorPar trenzado de 25 m y 50 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HR535
Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25
PDF3,91 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-07-26
PDF863,73 kB
Manual es-ES 2024-09-11
PDF868,27 kB -
Folletos técnicos
Dossier Certificado de eficiencia energética
PDF2,25 MB
Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales
PDF2,10 MB
Dossier Regímenes de neutro en baja tensión
PDF1,42 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-01-24
PDF231,78 kB