Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme a distancia HR526

EAN
3250613144371
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
699,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    3
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1 / 3 / 5 s
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    276 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
  • Sobrecarga admisible a nivel del toroidal
    30kA / 100ms
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia consumida
    6.5 VA
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible de la medida
    0.5 / 2.5 mm²
  • Tipo de conexión
    Borne de jaula con tornillo
  • sectionrigidcablemeasurement
    0.5 / 2.5 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Tipo de protección diferencial
    A
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…60 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.