The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores
    • Relés de corriente residual y acce­so­rios
    • HR702
    Transformador toroidal de detección, 1 contacto NA, para uso con relés diferenciales tipo A. Diámetro 70 mm, altura 33 mm, solución compacta para instalaciones en espacios reducidos, sobre placa base o carril DIN. Opera de -40°C a +80°C, garantizando rendimiento fiable en entornos exigentes. Ideal para la detección precisa de corrientes diferenciales y compatible con sistemas de monitorización y protección de circuitos eléctricos.
    EAN
    3250613281380
    Cantidad
    1 uni.
    • Relés de corriente residual y acce­so­rios

    Transformador toroidal de detección ø 70mm 1NA tipo A HR702

    Precio de venta
    391,24 €
    / uni. *
    391,24 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador toroidal de detección ø 70mm 1NA tipo A

    HR702

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      33 mm
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1NO

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR702
    PDF
    Informe RoHS HR702
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HR702 | Hager España

      Imagen del producto HR702

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HR702 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HR702

      Transformador diferencial circular de 70 mm de diámetro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705 | Hager España

      Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      285,83 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Dossier Certificado de eficiencia energética | Hager España

      Dossier Certificado de eficiencia energética

      PDF
      2,25 MB
      Imagen Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales | Hager España

      Dossier Protecciones diferenciales, tipos especiales

      PDF
      2,10 MB
      Imagen Dossier Regímenes de neutro en baja tensión | Hager España

      Dossier Regímenes de neutro en baja tensión

      PDF
      1,42 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HR500 - Relé diferencial 30mA
      HR500
      Relé diferencial 30mA
      Precio de venta
      245,93 €
      / uni. *
      245,93 €
      / uni. *
    • 2
      HR831 - Transformador diferencial rectangular cerrado de 115x305 mm
      HR831
      Transformador diferencial rectangular cerrado de 115x305 mm
      Precio de venta
      5.015,98 €
      / uni. *
      5.015,98 €
      / uni. *
    • 3
      HR704 - Transformador diferencial circular de 140 mm de diámetro
      HR704
      Transformador diferencial circular de 140 mm de diámetro
      Precio de venta
      1.057,42 €
      / uni. *
      1.057,42 €
      / uni. *
    • 4
      HR832 - Transformador diferencial rectangular cerrado de 150x350 mm
      HR832
      Transformador diferencial rectangular cerrado de 150x350 mm
      Precio de venta
      6.801,26 €
      / uni. *
      6.801,26 €
      / uni. *
    • 5
      HR535 - Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 3A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías
      HR535
      Relé dif., sensib. reg. de 0, 03 a 3A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías
      Precio de venta
      1.093,65 €
      / uni. *
      1.093,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U