The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
  • Sistemas automá­ticos de conmuta­ción de redes
  • HIC440E
  • Apara­menta de cabe­cera

Conmutador motorizado automático evolución 4x400A HIC440E

EAN
3250613131807
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8.333,70 €
/ uni. *
8.333,70 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Conmutador motorizado automático evolución 4x400A

HIC440E

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • HZ158

    Juego de 4 barras de conexión para HIB440, HIC440

    337,60 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    380 - 415 V
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    400 A
  • Corriente asig­nada de cortocir­cuito condi­cional lcc con fusibles gl-gG
    50 kA
Potencia
  • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V CA AC1
    263000 W
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
  • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
    Fijo
Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para carril DIN
    Sí
  • Adecuado para tablero de distribución
    Sí

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HIC440E | Hager España

    Imagen del producto HIC440E

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HIC440E | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HIC440E

    Conmutador motorizado automático evolución 4x400A

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager España

    QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

    Manual de instalación International 2021-07-09

    PDF
    3,09 MB
    Imagen QuickStart HIC4xxE 125-630A ES | Hager España

    QuickStart HIC4xxE 125-630A ES

    Manual de instalación es-ES 2021-07-09

    PDF
    3,23 MB
  • guía rápida usuario final

    Imagen guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager España

    guía rápida usuario final zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HZI855 - Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus
    HZI855
    Relé de transferencia automática para conmutaciones h3+/ACB con Modbus
    Precio de venta
    2.432,10 €
    / uni. *
    2.432,10 €
    / uni. *
  • 2
    HIC416E - Conmutador motorizado automático evolución 4x160A
    HIC416E
    Conmutador motorizado automático evolución 4x160A
    Precio de venta
    5.254,80 €
    / uni. *
    5.254,80 €
    / uni. *
  • 3
    HIB490M - Conmutador motorizado 4x1000A
    HIB490M
    Conmutador motorizado 4x1000A
    Precio de venta
    9.535,00 €
    / uni. *
    9.535,00 €
    / uni. *
  • 4
    HIB491M - Conmutador motorizado 4x1250A
    HIB491M
    Conmutador motorizado 4x1250A
    Precio de venta
    11.218,90 €
    / uni. *
    11.218,90 €
    / uni. *
  • 5
    HIB492M - Conmutador motorizado 4x1600A
    HIB492M
    Conmutador motorizado 4x1600A
    Precio de venta
    14.585,00 €
    / uni. *
    14.585,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U