The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Inte­rruptor seccio­nador de corte en carga
    • HAE416
    EAN
    3250613140427
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores de corte en carga modulares
    • Inte­rruptor seccio­nador de corte en carga
    • Ver más

    Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 160A HAE416

    Precio de venta
    374,54 €
    / uni. *
    374,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 160A

    HAE416

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
    • Eje de inte­rruptor 3 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Eje de inte­rruptor
    • Cubrebornes
    • Accio­na­miento manual de dispo­sitivos de conmuta­ción
    • HZC312

      Contacto auxiliar 2 NC, para 40/160A

      115,90 €  / uni.*
    • HZC311

      Contacto auxiliar 1 NA+1NC, para 40/160A

      110,71 €  / uni.*
    • HZC114

      Eje prolongación de mando embrague (150 mm), 100/160A

      48,33 €  / uni.*
    • HZC116

      Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 100/160A

      46,16 €  / uni.*
    • HZC115

      Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 100/160A

      46,16 €  / uni.*
    • HZC218

      Cubre bornes transparente

      41,37 €  / uni.*
    • HZC014

      Mando embrague para interruptores de 100 a 160A

      89,27 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC21
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría A.
      125 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría B.
      160 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-3
      7 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      4 kA
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      70 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      70 mm²
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      800 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Potencia
    • Potencia disipada por polo en In
      7,50 W
    • Potencia disipada en IN
      30 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      105000 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC23
      56000 W
    Equipo
    • Accio­na­miento motorizado opcional
      No
    • Número de contactos auxi­liares como contacto conmutado
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      4P
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo corto
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Funciones
    • Es el inte­rruptor de inver­sión
      No
    • Versión como dispo­sitivo de parada de emer­gencia
      No
    • Versión como inte­rruptor prin­cipal
      Sí
    • Ejecución como inte­rruptor de mante­ni­mien­to/repa­ra­ción
      Sí
    • Versión como inte­rruptor de seguridad
      Sí
    • Versión como inte­rrup­tor-­sec­cio­nador compacto
      Sí
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      7,71
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      4 - 4,4 Nm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Dimen­siones
    • Altura
      84 mm
    • Anchura
      135 mm
    • Profun­didad
      132 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HAE416
    PDF
    Informe RoHS HAE416
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HAE416 | Hager España

      Imagen del producto HAE416

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HAE416 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HAE416

      Interruptor de maniobra con mando rotativo 4P, 160A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager España

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HAC308 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A
      HAC308
      Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A
      Precio de venta
      126,07 €
      / uni. *
      126,07 €
      / uni. *
    • 2
      HAB304 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 40A
      HAB304
      Int. de maniobra mando rotativo 3P 40A
      Precio de venta
      85,82 €
      / uni. *
      85,82 €
      / uni. *
    • 3
      HA451 - Interruptor-seccionador 4P, 125A
      HA451
      Interruptor-seccionador 4P, 125A
      Precio de venta
      352,50 €
      / uni. *
      352,50 €
      / uni. *
    • 4
      HA454 - Interruptor-seccionador 4P, 250A
      HA454
      Interruptor-seccionador 4P, 250A
      Precio de venta
      742,61 €
      / uni. *
      742,61 €
      / uni. *
    • 5
      HAC306 - Int. de maniobra mando rotativo 3P 63A
      HAC306
      Int. de maniobra mando rotativo 3P 63A
      Precio de venta
      120,12 €
      / uni. *
      120,12 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U