The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro libre de haló­genos
    • HA740060
    EAN
    4012740199155
    Cantidad
    40 Metros
    • Canal de cuadro libre de haló­genos

    Canal cuadro sin halógenos HA7 40x60 mm, color girs RAL7035 HA740060

    Precio de venta
    20,71 €
    / Metro *
    20,71 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Canal cuadro sin halógenos HA7 40x60 mm, color girs RAL7035

    HA740060

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable 1 productos disponibles
    • Tijeras para cortar canales 1 productos disponibles
    • Pinza de corte 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sistema de conducto de cables ranurado con abra­za­dera de cable
    • Tijeras para cortar canales
    • Pinza de corte
    • BA7CLIP

      Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A

      1,58 €  / uni.*
    • L5561

      Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

      178,09 €  / uni.*
    • L6490

      Alicate de recorte

      145,77 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      60 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de ranura
      6 mm
    • Anchura de la ranura
      6,50 mm
    • Sección trans­versal inte­rior
      1568 - 1568 mm²
    Equipo
    • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Funciones
    • Es auto­extin­guible
      Sí
    Normas
    • Clase de infla­ma­bi­lidad según UL94
      V0
    Seguridad
    • Clase de resis­tencia al fuego
      M1
    Arquitec­tura
    • Flexible
      No
    Configura­ción
    • Pared lateral
      Ranurado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos, Montaje de remache
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Placa de montaje
    Corriente eléc­trica
    • Es una fuga de corriente estable
      Sí
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740060
    PDF
    Informe RoHS HA740060
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HA740060 | Hager España

      Imagen del producto HA740060

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HA740060 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HA740060

      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x60 mm, color girs RAL7035

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

      PDF
      104,86 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos STEP

      Imagen Step Model HA740060 | Hager España

      Step Model HA740060

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      835,68 kB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HA740040 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 40x40 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA740040
      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x40 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      16,29 €
      / Metro *
      16,29 €
      / Metro *
    • 2
      HA740080 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 40x80 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA740080
      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x80 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      24,15 €
      / Metro *
      24,15 €
      / Metro *
    • 3
      HA740030 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 40x30 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA740030
      Canal cuadro sin halógenos HA7 40x30 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      14,47 €
      / Metro *
      14,47 €
      / Metro *
    • 4
      HA760040 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 60x40 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA760040
      Canal cuadro sin halógenos HA7 60x40 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      19,87 €
      / Metro *
      19,87 €
      / Metro *
    • 5
      HA760060 - Canal de cuadro con tapa HA7 de 60x60 mm, en PC/ABS gris claro (RAL7035)
      HA760060
      Canal cuadro sin halógenos HA7 60x60 mm, color girs RAL7035
      Precio de venta
      23,50 €
      / Metro *
      23,50 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U