The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Sistema GBD/GBA
  • GBD5016189011
  • Gestión del cableado

Derivación T para canal GBD 50x160mm, nergro RAL9011 GBD5016189011

EAN
4012740023610
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
35,49 €
/ uni. *
35,49 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Derivación T para canal GBD 50x160mm, nergro RAL9011

GBD5016189011

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • GBD5016109011

    Canal portamecanismos, en PVC, de 50x160 mm, negro

    58,47 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    50 mm
  • Anchura
    160 mm
Acce­so­rios
  • Tipo de acce­sorio
    Moldeada
Insta­la­ción, montaje
  • Perfora­ción de base
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Negro grafito
  • Código RAL
    9011
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK07
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
  • Series rela­cio­nadas
    GBD 50x160

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration GBD5016189011
PDF
Hager Informe RoHS GBD5016189011
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen GBD5016189011 | Hager España

    Imagen del producto GBD5016189011

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto GBD5016189011 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto GBD5016189011

    Derivación T para canal GBD 50x160mm, nergro RAL9011

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licencia de producto

    Imagen Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager España

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Licencia de producto International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Imagen EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    GBD5008569016 - Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
    GBD5008569016
    Tapa final para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    4,46 €
    / uni. *
    4,46 €
    / uni. *
  • 2
    GBD5008559016 - Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
    GBD5008559016
    Ángulo plano para canal GBD/GBA 50x85mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,05 €
    / uni. *
    13,05 €
    / uni. *
  • 3
    GBD5016149016 - Ángulo interior para canal GBD/GBA 50x160mm, blanco RAL9016
    GBD5016149016
    Ángulo interior para canal GBD/GBA 50x160mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    19,54 €
    / uni. *
    19,54 €
    / uni. *
  • 4
    GBD5016139016 - Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x160mm, blanco RAL9016
    GBD5016139016
    Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x160mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    19,54 €
    / uni. *
    19,54 €
    / uni. *
  • 5
    GBD5013139016 - Ángulo exterior variable para canal GBD/GBA 50x130mm, blanco RAL9016
    GBD5013139016
    Ángulo exterior variable para canal GBD/GBA 50x130mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    15,62 €
    / uni. *
    15,62 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U