![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo exterior para canal GBD/GBA 50x160mm, blanco RAL9016 GBD5016139016
EAN
4012740015240
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
18,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 140 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal56 mm
-
Longitud en mm45 mm
-
Ancho de la canal162 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaExterior
-
Tapa con juntaNo
-
Numero de tapas que pueden montarse3
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD5016139016
-
Herramienta
Software de instalación para GBD5016139016
MSI0 -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MBLicencias
PDF996 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GBD5016139016
PDF195 KBPerfil medioambiental del producto para GBD5016139016
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD5016139016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GBD5016139016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas