Canal portamecanismos, en PVC, de 50x160 mm, negro GBD5016109011
EAN
4012740856317
Cantidad
8 Metros
Precio de venta
55,40 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Acoplador para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ángulo plano para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Ver más 4 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura54 mm
-
Anchura162 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior5360 - 5360 mm²
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables3
-
Anchura de la cubierta 145 mm
-
Anchura de la cubierta 245 mm
-
Anchura de la cubierta 345 mm
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)30
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)57
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleClipaje directo 45 mm
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro grafito
-
Código RAL9011
Conectividad
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD5016109011
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Más descargas