![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final para canal GBD/GBA 50x130mm, blanco RAL9016 GBD5013169016
EAN
4012740015202
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Ancho de la canal130 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD5013169016
-
Herramienta
Software de instalación para GBD5013169016
MSI0 -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KBLicencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GBD5013169016
PDF55 KBPerfil medioambiental del producto para GBD5013169016
PDF195 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD5013169016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para GBD5013169016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas