![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo interior 3D para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016 GBD501004J9016
EAN
4012740015097
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
17,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 140 °
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal56 mm
-
Longitud en mm145 mm
-
Ancho de la canal105 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD501004J9016
-
Herramienta
Software de instalación para GBD501004J9016
MSI0 -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GBD501004J9016
PDF55 KBPerfil medioambiental del producto para GBD501004J9016
PDF195 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD501004J9016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para GBD501004J9016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas