The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FR23H1
    EAN
    3250616004061
    Cantidad
    1 uni.

    Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.800 p.400 mm FR23H1

    Precio de venta
    3.065,67 €
    / uni. *
    3.065,67 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.800 p.400 mm

    FR23H1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (11)
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Emba­rrado 1 productos disponibles
    • Terminal de barra colec­tora 1 productos disponibles
    • Inserto para sistema de cierre 1 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
    • Acce­so­rios de montaje
    • Emba­rrado
    • Terminal de barra colec­tora
    • Inserto para sistema de cierre
    • Cerra­duras
    • Perfil DIN
    • Expan­sio­na­dores de unión
    • Porta-­do­cu­mentos
    • Elemento base/base
    • FZ773A

      Kit de unión vertical para armarios Univers IP55 ancho 800mm

      94,55 €  / uni.*
    • FZ721B

      Kit de unión horizontal para armarios Univers IP55 prof. 400mm

      300,72 €  / uni.*
    • KS72B

      Pletina de cobre perforada 12x6 mm., 160A, longitud 245 mm.

      70,20 €  / uni.*
    • KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      170,02 €  / uni.*
    • FZ515

      Pieza de cierre triangular (8 mm) (reemplaza la llave triangular)

      78,54 €  / uni.*
    • FZ508

      Manecilla rotativa con llave de sierra nº 1242E, quadro evo IP55

      141,73 €  / uni.*
    • UN12A

      Montantes para armarios univers altura 1800mm

      117,07 €  / uni.*
    • FZ404

      Placa de entrada de cables estanca, sin precortes, para armarios Univers

      69,39 €  / uni.*
    • FZ402

      Placa de entrada de cables estanca, con 39 precortes, para armarios Univers

      66,28 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,70 €  / uni.*
    • FZ663A

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 800x400 mm.

      471,48 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1950 mm
    • Anchura
      800 mm
    • Profun­didad
      400 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1,50 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      3
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      6
    • Número de filas
      12
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en suelo
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      800 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      690 - 690 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FR23H1
    PDF
    Informe RoHS FR23H1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FR23H1 | Hager España

      Imagen del producto FR23H1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FR23H1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FR23H1

      Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.800 p.400 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-09-28 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,39 MB
      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 400 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,48 MB
    • Manual

      Imagen English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager España

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Manual International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U