Perfil de montaje de 2 montantes traseros, arm. Quadro4/5/Plus de 300 mm ancho FN873E

EAN
3250610190746
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
22,31 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    120 mm
  • Altura del producto instalado
    320 mm
  • Anchura del producto instalado
    60 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Perfil de montaje de 2 montantes traseros, arm. Quadro4/5/Plus de 300 mm ancho
Perfil de montaje de 2 montantes traseros, arm. quadro4/5/plus de 300 mm ancho Para emplazamiento de pletinas en estructuras de ancho 1000 mm.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.