Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x500 autm.Serie FK IP65 FK164

EAN
3250612511006
Grupo
12
Precio de venta
1.924,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    500 mm
  • Profundidad del producto instalado
    500 mm
  • Profundidad interna
    500 mm
  • Altura del producto instalado
    2100 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x500 autm.Serie FK IP65
Armario metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x500 automat. Serie FK IP65. Armarios de acero compuestos por: - estructura - puerta opaca - zócalo - placa de montaje - tapa ciega superior

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.