Placa inferior ciega para armarios serie FK de 600x400/500 mm FK220

EAN
3250612511099
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
73,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    400 mm
  • Altura del producto instalado
    0 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Material plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Cubrebornes
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Placa inferior ciega para armarios serie FK de 600x400/500 mm
Placa inferior ciega para armarios serie FK de 600x400/500 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.