![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario metálico con placa montaje 2100x600x400 automat. Serie FK IP65 FK113
EAN
3250612510863
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.900,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Dimensiones
-
Profundidad de montaje400 mm
-
Profundidad del producto instalado400 mm
-
Profundidad interna400 mm
-
Altura del producto instalado2100 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.2 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialMetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieRevestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de llaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK10
-
Índice de protección IPIP65
-
Clase de protecciónClase I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF707 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FK113
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Armario metálico con placa montaje 2100x600x400 automat. Serie FK IP65
Armario metálico con placa montaje 2100x600x400 automat. Serie FK IP65 Armarios de acero compuestos por: - estructura - puerta opaca - zócalo - placa de montaje - tapa ciega superior
Armario metálico con placa montaje 2100x600x400 automat. Serie FK IP65 Armarios de acero compuestos por: - estructura - puerta opaca - zócalo - placa de montaje - tapa ciega superior
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !