Armario metálico con placa montaje 1400x600x400 automat. serie FK IP65 FK093
EAN
3250612510757
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.767,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Expansionadores de unión 2 productos disponibles
-
Panel lateral/posterior 1 productos disponibles
-
Elemento base/base 1 productos disponibles
-
Accesorios de transporte 1 productos disponibles
-
Cerraduras 1 productos disponibles
-
Ver más 7 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura1400 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad400 mm
-
Grosor de la pared lateral1,20 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Tipo de cerraduraCerradura con llave
-
Resistencia al impacto IKIK10
Equipo
-
Número de aberturas de la placa de brida2
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en suelo
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialMetal
Cubierta, puerta
-
Número de puertas de armario1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información