Contactor 3P+1NA 38A AC3 230/240V 50/60Hz EV03810C
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles -
Relé de sobrecarga térmica 5 productos disponibles -
Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN 6 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Tipo de polo3P
-
Tensión asignada de empleo en alterna12 - 690 V
-
Tensión circuito de mando en AC230 - 230 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo Ue CA para contacto auxiliar600 V
-
Tensión asignada de empleo Ue CC para contacto auxiliar250 V
-
Tipo de alimentación de tensión del circuito de controlCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Corriente asignada de empleo Ie bajo 110 V DC1 IEC60947-440 A
-
Corriente asignada de empleo Ie bajo 220 V DC1 IEC60947-440 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC3 según IEC60947 - 445 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC3 según IEC60947 - 438 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC4 según IEC60947 - 415 A
-
Corriente asignada de empleo en AC338 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 380 - 400 V CA AC1 según IEC60947 - 445 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 380 - 400 V CA AC3 según IEC60947 - 438 A
-
Corriente asignada de empleo Ie para 3P bajo 380 - 400 V CA AC4 según IEC60947 - 415 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 110 V CA AC1510 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 24 V CA AC1510 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 24 V CC DC131 A
-
Corriente asignada Ie para contacto auxiliar bajo 250 V DC131 A
-
Longitud de la tira del circuito principal10 mm
-
Profundidad138 mm
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal11,40 W
-
Potencia disipada por bobina2,10 W
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V CA AC1 según IEC60947 - 417 kW
-
Consumo de mantenimiento7,1 VA
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V CA AC4 según IEC60947 - 44 kW
-
Consumo de entrada52 VA
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V CA AC1 según IEC60947 - 429 kW
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V CA AC3 según IEC60947 - 411 kW
-
Potencia asignada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V CA AC4 según IEC60947 - 47 kW
-
Par de apriete nominal del circuito de contacto auxiliar y de control1,20 - 1,20 Nm
-
Par de apriete nominal del circuito principal3,20 - 3,20 Nm
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Control de tipo de conexión y contacto auxiliarBorne de tornillo
-
Tipo de contactos3S+1 auxiliar S
-
Longitud de la tira de las conexiones auxiliares y de control10 mm
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos1
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos NO3
-
Número de contactos NC0
-
Índice de protección IPIP00
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 60 °C
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto EV03810C
Contactor 3P+1NA 38A AC3 230/240V 50/60Hz
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Folleto
Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores
PDF4,85 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration Of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaración de conformidad International 2021-03-01
PDF60,48 kB