The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Contac­tores modulares
    • ESC440
    Contactor modular de cuatro contactos, 4NA, corriente nominal 40A. Tensión nominal 230V AC, frecuencia 50Hz. Ancho 3 módulos, conexión cable rígido 1,5-25mm² y flexible 1,5-16mm². Montaje con conexión inferior mediante borne a tornillo, par de apriete 1,5Nm. Temperatura ambiente de funcionamiento -10 a 50°C. Categoría de empleo AC-7a/AC-7b. Recomendado para el mando de circuitos de iluminación, ventilación y calefacción en instalaciones residenciales.
    EAN
    3250612401284
    Cantidad
    4 Piezas
    • Contac­tores modulares

    Contactor modular 4NA 40A 230V, 3M ESC440

    Precio de venta
    285,00 €
    / uni. *
    285,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor modular 4NA 40A 230V, 3M

    ESC440

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      4NO
    • Número de contactos
      4
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 25 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC3
      25 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      14,30 W
    • Consumo de arranque
      62,50 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      4
    • Número de contactos NC
      0
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      No
    Funciones
    • Silen­cioso
      No
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440
    PDF
    Informe RoHS ESC440
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ESC440 | Hager España

      Imagen del producto ESC440

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ESC440 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ESC440

      Contactor 40A 4NA 230V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager España

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ESC125S - Contactor silencioso 25A 1NA 230V
      ESC125S
      Contactor silencioso 25A 1NA 230V
      Precio de venta
      134,24 €
      / uni. *
      134,24 €
      / uni. *
    • 2
      ESC440S - Contactor silencioso 40A 4NA 230V
      ESC440S
      Contactor silencioso 40A 4NA 230V
      Precio de venta
      324,75 €
      / uni. *
      324,75 €
      / uni. *
    • 3
      ERC225S - Contactor silencioso manual 25A 2NA 230V
      ERC225S
      Contactor silencioso manual 25A 2NA 230V
      Precio de venta
      198,04 €
      / uni. *
      198,04 €
      / uni. *
    • 4
      ETC440 - Contactor D/N 40A 4NA 230V
      ETC440
      Contactor D/N 40A 4NA 230V
      Precio de venta
      411,74 €
      / uni. *
      411,74 €
      / uni. *
    • 5
      ERC226 - Contactor manual 25A 2NC 230V
      ERC226
      Contactor manual 25A 2NC 230V
      Precio de venta
      178,89 €
      / uni. *
      178,89 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U