![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Contactor manual, 40A, 2NA, 24V ERD240
EAN
3250612401086
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
206,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 P
Configuración
-
Número de módulos3
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento440 V
-
Tensión circuito de mando en c.c.0 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.24 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal40 A
-
Corriente térmica en aire libre40 A
-
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A40 A
-
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B25 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado60 mm
-
Altura del producto instalado85 mm
-
Anchura del producto instalado54 mm
Potencia
-
Consumo a la llamada60 VA
-
Consumo de mantenimiento7 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal8.6 W
-
Potencia disipada por contacto3.2 W
-
Potencia disipada por bobina2.2 W
-
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A7.3 kW
-
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B2.6 kW
-
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A22 kW
-
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B7.8 kW
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos20 ms
-
Tiempo de respuesta al cierre25 ms
Resistencia
-
Valor óhmico nominal de la bobina6.3 Ω
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos30000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras1000000
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo1300 VA
-
- en conmutación Duo3000 VA
-
Carga máxima de lámparas fluorescentes1900 VA
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia4000 W
Conexión
-
Número de contactos2
-
sectionrigidcablecontrol1 / 2.5 mm²
Equipo
-
AccesoriableSí
Utilizar
-
Mando en local/manualSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
-
Clase de protecciónClase II
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF224 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF386 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ERD240
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ERD240
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Contactor manual, 40A, 2NA, 24V
Contactor con mando manual, hager, hager, Ie según AC-7a:40A, Ie según AC-7b:25 A , 2NA, 24V
Contactor con mando manual, hager, hager, Ie según AC-7a:40A, Ie según AC-7b:25 A , 2NA, 24V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !