The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Progra­mador horario
    • EGN200
    Programador horario digital multifunción de 2 canales 16 A con pantalla LC iluminada y reserva de energía de 10 años. Tensión 230 V AC, 50/60 Hz. Programación diaria, semanal, anual, reloj astronómico e interruptor crepuscular, intervalo mínimo 1 min. Cambio automático horario verano/invierno. Facilita su configuración con smartphone o tablet vía Bluetooth y conexión inalámbrica KNX RF Quicklink. Para instalación y montaje admite 2,5 mm² flexible y 4 mm² rígido mediante bornes a tornillo.
    EAN
    3250617579919
    Cantidad
    1 uni.
    • Progra­mador horario

    Programador horario digital multifunción de 2 canales y Bluetooth EGN200

    Precio de venta
    381,89 €
    / uni. *
    381,89 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Programador horario digital multifunción de 2 canales y Bluetooth

    EGN200

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Sensor de brillo 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sensor de brillo
    • EEN002

      Célula de empotrar

      140,37 €  / uni.*
    • EEN003

      Célula de superficie

      134,13 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 240 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2300 W
    Ilumi­na­ción
    • Carga máxima de lámparas fluores­centes en serie
      1000 W
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
      400 VA
    Funciones
    • Reserva de marcha - años
      10 y
    • Con sincro­niza­ción de red
      No
    • Con sincro­niza­ción de cuarzo
      Sí
    • Cantidad de canales de función
      2
    Equipo
    • Preci­sión por día
      0,25 s
    • Con programa de impulso
      Sí
    • Número de canales
      2
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.2 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.2 - 4 mm²
    Configura­ción
    • Programa diario
      Sí
    • Programa semanal
      Sí
    • Programa anual
      Sí
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +45 °C
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con borne con torni­llos
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      35,80 mm
    • Profun­didad
      61,60 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Inter­valo mínimo entre 2 tiempos de conmuta­ción
      1 min
    Mate­riales
    • Código RAL
      7035
    Uso
    • Tipo de ciclo
      Anual­mente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGN200
    PDF
    Informe RoHS EGN200
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EGN200 | Hager España

      Imagen del producto EGN200

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EGN200 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EGN200

      Programador multifunción 2 vía con Bluetooth

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager España

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Manual de instrucciones en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Manual de instalación

      Imagen LEAFLET_6LE005563A_EGN200-400_ES-PT_L-A3-B-W | Hager España

      LEAFLET_6LE005563A_EGN200-400_ES-PT_L-A3-B-W

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2020-11-24

      PDF
      1,42 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB 2021-09-17 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2018-11-14 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2018-11-14

      PDF
      2,74 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2020-11-24 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2020-11-24

      PDF
      1,38 MB
      Imagen Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager España

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Manual de instalación en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager España

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • guía rápida usuario final

      Imagen guía rápida usuario final en-GB 2017-03-17 | Hager España

      guía rápida usuario final en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

      Folleto Programadores horarios digitales

      PDF
      1,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager España

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Imagen 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager España

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Imagen 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager España

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-20 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-20

      PDF
      269,42 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-11-04

      PDF
      391,33 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EGN003 - Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      EGN003
      Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      Precio de venta
      91,70 €
      / uni. *
      91,70 €
      / uni. *
    • 2
      EHN111 - Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 120h, 3M
      EHN111
      Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 3M
      Precio de venta
      182,74 €
      / uni. *
      182,74 €
      / uni. *
    • 3
      EHN171 - Interruptor horario semanal 1 canal 16A con reserva 120h, 3M
      EHN171
      Interruptor horario semanal 1vía 16A con reserva 3M
      Precio de venta
      222,42 €
      / uni. *
      222,42 €
      / uni. *
    • 4
      EHN110 - Interruptor horario diario 1 canal 16A sin reserva, 3M
      EHN110
      Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 3M
      Precio de venta
      106,36 €
      / uni. *
      106,36 €
      / uni. *
    • 5
      EHN011 - Interruptor horario diario 1 canal 16A con reserva 120h, 1M
      EHN011
      Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 1M
      Precio de venta
      145,61 €
      / uni. *
      145,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U