The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Progra­mador horario
    • EHN171
    Interruptor horario con esfera diaria lateral, reserva de 120 horas, 1 canal, corriente nominal 16A. Tensión de empleo de 230V a 50/60Hz, ancho 3 módulos. Permite la programación diaria con ciclo de programa 7 días y paso mínimo 15 s. Admite temperatura de funcionamiento -10° a +50°C. Consumo de potencia en funcionamiento 0,5W. Mando manual con modo automático o forzado on/off. Instalación del equipo para montaje en carril DIN. Conexiones hasta 6mm² con cable flexible y rígido.
    EAN
    3250617201094
    Cantidad
    1 uni.
    • Progra­mador horario

    Interruptor horario semanal 1 canal 16A con reserva 120h, 3M EHN171

    Precio de venta
    222,42 €
    / uni. *
    222,42 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor horario semanal 1 canal 16A con reserva 120h, 3M

    EHN171

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Número de canales
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Consumo de potencia en funcio­na­miento
      0,50 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      1100 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      900 - 900 W
    • Potencia disipada a plena carga
      1 W
    Funciones
    • Cantidad de canales de función
      1
    Cone­xión
    • Número de contactos
      1
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.5 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.5 - 6 mm²
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - +55 °C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Contacto inversor
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    Corriente eléc­trica
    • Máx. potencia (cos phi 0,6)
      4 A
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC1 en ciclos opera­tivos
      50000
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 240 V
    Configura­ción
    • Ciclos de programa
      Ciclos de programa: 1 x 7 días
    • Tiempo de conmuta­ción más corto
      2 h
    Ilumi­na­ción
    • Potencia de la lámpara LED
      180 W
    Uso
    • Tipo de ciclo
      Sema­nal­mente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN171
    PDF
    Informe RoHS EHN171
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EHN171 | Hager España

      Imagen del producto EHN171

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EHN171 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EHN171

      Interruptor horario semanal 1vía 16A con reserva 3M

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

      Folleto Programadores horarios digitales

      PDF
      1,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EGN003 - Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      EGN003
      Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      Precio de venta
      91,70 €
      / uni. *
      91,70 €
      / uni. *
    • 2
      EGN200 - Programador horario digital multifunción de 2 canales y Bluetooth
      EGN200
      Programador multifunción 2 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      381,89 €
      / uni. *
      381,89 €
      / uni. *
    • 3
      EHN010 - Interruptor horario diario 1 canal 16A sin reserva, mando manual
      EHN010
      Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 1M
      Precio de venta
      90,33 €
      / uni. *
      90,33 €
      / uni. *
    • 4
      EGN400 - Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      EGN400
      Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      595,82 €
      / uni. *
      595,82 €
      / uni. *
    • 5
      EGN103 - Programador horario diario/semanal 1 canal 16A con reserva y Bluetooth
      EGN103
      Programador horario semanal 1 vía 16A
      Precio de venta
      191,00 €
      / uni. *
      191,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U