![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 3M EHN111
EAN
3250617201087
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
158,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Funciones
-
Cantidad canales de función1
-
Ciclos de conmutaciónmín. 50000
-
Reserva de marcha≈ 120 h
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteInversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
-
Número de módulos3
-
numberofprogramsteps96
-
Cambio de horario verano/inviernomanual
-
Precisión de programación15 mn
-
Tipo de programadorAnalógico
-
Ciclos de programaCiclo de programa: 24 horas
-
Ciclo de programación24 h
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 / 240 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V~
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima para coseno de phi 0,63 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6máx. 3 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado60 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado54 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)3 modules
Potencia
-
Potencia consumida0.5 VA
-
Potencia absorbida (en servicio)0.5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
-
Potencia perdida a plena carga≈ 1 W
-
Potencia disipada por bobina0.5 W
Batería
-
Tiempo de carga para reserva de marcha120
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactasmáx. 200 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia900 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 Vmáx. 900 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
-
Tipo de montajepara montaje en perfil DIN
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)1…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1…4 mm²
-
Número de contactos1
-
Tipo de contacto1 conmutado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Número de circuitos1
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión96
-
Reserva de marcha120
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6mín. 20000
Utilizar
-
CicloDiario
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…55 °C
-
Precisión de marcha5
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…55 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EHN111
PDF3 MBManuales para el instalador EHN111
PDF2 MB -
Información técnica
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF270 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF314 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EHN111
PDF417 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EHN111
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para EHN111
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas