The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores crepus­culares
    • EEN002
    EAN
    3250617579322
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores crepus­culares

    Célula de empotrar EEN002

    Precio de venta
    140,37 €
    / uni. *
    140,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Célula de empotrar

    EEN002

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - +45 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      90 %/20 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - +70 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado, Montaje en super­ficie
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Insta­la­ción de empo­trar
    Dimen­siones
    • Distancia máxima de cone­xión entre receptor y emisor
      100 m
    • Obtura­ción de diámetro
      24 - 24 mm
    Cable
    • Longitud de cable
      1 m
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Equipo
    • Tipo de sonda
      Fotocélula
    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Sensor de luz inte­grado
    Configura­ción
    • Tiempo de retardo de desco­ne­xión
      80 s
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      60 s
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      0,75 - 0,75 mm²
    Ilumi­na­ción
    • Rango de medi­ción lumi­no­sidad
      5 - 2000 lx
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    Informe RoHS EEN002
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EEN002 | Hager España

      Imagen del producto EEN002

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EEN002 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EEN002

      Célula de empotrar

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      EEN003 - Célula de superficie
      EEN003
      Célula de superficie
      Precio de venta
      134,13 €
      / uni. *
      134,13 €
      / uni. *
    • 2
      EE702 - Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A
      EE702
      Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A
      Precio de venta
      152,89 €
      / uni. *
      152,89 €
      / uni. *
    • 3
      EEN101 - Int. crepuscular + Célula de empotrar
      EEN101
      Int. crepuscular + Célula de empotrar
      Precio de venta
      259,23 €
      / uni. *
      259,23 €
      / uni. *
    • 4
      EEN100 - Int. crepuscular + Célula de superficie
      EEN100
      Int. crepuscular + Célula de superficie
      Precio de venta
      259,23 €
      / uni. *
      259,23 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U