The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores crepus­culares
    • EEN101
    EAN
    3250617579315
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores crepus­culares

    Int. crepuscular + Célula de empotrar EEN101

    Precio de venta
    259,23 €
    / uni. *
    259,23 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Int. crepuscular + Célula de empotrar

    EEN101

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Sensor de brillo 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Sensor de brillo
    • EEN003

      Célula de superficie

      134,13 €  / uni.*

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Configura­ción
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      60 s
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +45 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - +70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 6 mm²
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN, Sensor de exten­sión para montaje en pared y techo
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      16 A
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,80 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      0,30 VA
    Ilumi­na­ción
    • Rango de medi­ción lumi­no­sidad
      5 - 2000 lx

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EEN101
    PDF
    Informe RoHS EEN101
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EEN101 | Hager España

      Imagen del producto EEN101

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EEN101 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EEN101

      Int. crepuscular + Célula de empotrar

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      EEN002 - Célula de empotrar
      EEN002
      Célula de empotrar
      Precio de venta
      140,37 €
      / uni. *
      140,37 €
      / uni. *
    • 2
      EEN003 - Célula de superficie
      EEN003
      Célula de superficie
      Precio de venta
      134,13 €
      / uni. *
      134,13 €
      / uni. *
    • 3
      EEN100 - Int. crepuscular + Célula de superficie
      EEN100
      Int. crepuscular + Célula de superficie
      Precio de venta
      259,23 €
      / uni. *
      259,23 €
      / uni. *
    • 4
      EE702 - Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A
      EE702
      Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A
      Precio de venta
      152,89 €
      / uni. *
      152,89 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U