The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores crepus­culares
    • EE702
    Interruptor crepuscular compacto con célula integrada para montaje mural en superficie, compatible con cajas empotrables. Dispositivo de control automático de iluminación con conmutador de 10 A, sensibilidad ajustable de 2 a 2000 lux y tensión de funcionamiento de 230 V CA. Permite temporización en encendido y desconexión: retardo de activación 10 s y apagado 40 s, evitando activaciones por cambios momentáneos de luz. Incluye función de prueba (Test) para facilitar el ajuste.
    EAN
    3250612257027
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores crepus­culares

    Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A EE702

    Precio de venta
    152,89 €
    / uni. *
    152,89 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A

    EE702

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2300 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      0 - 2300 W
    Configura­ción
    • Tiempo de retardo de desco­ne­xión
      40 s
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      10 s
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -30 - +60 °C
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - +45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 4 mm²
    • Sección máxima del conductor
      1 - 4 mm²
    • Tipo de contactos
      1NO
    Texto
    • Tipo de montaje
      Con abra­za­dera para tubo para fija­ción a mástil, Posibi­lidad de montaje sobre cajas empo­t­ra­bles, Para montaje mural y en mástil
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    Dimen­siones
    • Altura
      95 mm
    • Anchura
      80 mm
    • Profun­didad
      42,50 mm
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V
    Ilumi­na­ción
    • Rango de medi­ción lumi­no­sidad
      2 - 1000 lx
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente
      2000 VA
    • Umbral de detec­ción
      2 - 1000 lx
    Controles e indi­ca­dores
    • Utilizable con detector de movi­miento
      Sí
    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Sensor de luz inte­grado
    Cable
    • Longitud de cable
      0,10 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    Informe RoHS EE702
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EE702 | Hager España

      Imagen del producto EE702

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EE702 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EE702

      Interruptor crepuscular de pared con célula integrada, 1 conmutado, 10A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16

      PDF
      2,37 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-02-13 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      EEN002 - Célula de empotrar
      EEN002
      Célula de empotrar
      Precio de venta
      140,37 €
      / uni. *
      140,37 €
      / uni. *
    • 2
      EEN003 - Célula de superficie
      EEN003
      Célula de superficie
      Precio de venta
      134,13 €
      / uni. *
      134,13 €
      / uni. *
    • 3
      EEN100 - Int. crepuscular + Célula de superficie
      EEN100
      Int. crepuscular + Célula de superficie
      Precio de venta
      259,23 €
      / uni. *
      259,23 €
      / uni. *
    • 4
      EEN101 - Int. crepuscular + Célula de empotrar
      EEN101
      Int. crepuscular + Célula de empotrar
      Precio de venta
      259,23 €
      / uni. *
      259,23 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U