The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Progra­mador horario
    • EGN103
    Programador horario digital diario/semanal de 1 canal con pantalla, 1 contacto inversor 16A y reserva de energía de 5 años. Tensión de empleo 230V AC, frecuencia 50/60Hz. Permite programación diaria o semanal, intervalo mínimo 1 min. Facilita su configuración utilizando smartphone o tablet vía Bluetooth. Para instalación y montaje admite conexiones hasta 6 mm² (flexible) y 10 mm² (rígido) mediante bornes a tornillo. Combinable con sensor de luminosidad, interruptor o pulsador, con o sin cable.
    EAN
    3250618502435
    Cantidad
    1 uni.
    • Progra­mador horario

    Programador horario diario/semanal 1 canal 16A con reserva y Bluetooth EGN103

    Precio de venta
    191,00 €
    / uni. *
    191,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Programador horario diario/semanal 1 canal 16A con reserva y Bluetooth

    EGN103

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tempo­riza­dores 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tempo­riza­dores
    • EGN003

      Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103

      91,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      2300 W
    Ilumi­na­ción
    • Carga máxima de lámparas fluores­centes en serie
      1000 W
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
      400 VA
    Funciones
    • Reserva de marcha - años
      5 y
    • Con sincro­niza­ción de red
      No
    • Con sincro­niza­ción de cuarzo
      Sí
    • Cantidad de canales de función
      1
    Equipo
    • Preci­sión por día
      1,50 s
    • Con programa de impulso
      No
    • Número de canales
      1
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 10 mm²
    Configura­ción
    • Programa diario
      Sí
    • Programa semanal
      Sí
    • Programa anual
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +45 °C
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con borne con torni­llos
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      35,80 mm
    • Profun­didad
      61,60 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Inter­valo mínimo entre 2 tiempos de conmuta­ción
      1 min
    Mate­riales
    • Código RAL
      7035
    Uso
    • Tipo de ciclo
      Sema­nal­mente

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EGN103
    PDF
    Informe RoHS EGN103
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EGN103 | Hager España

      Imagen del producto EGN103

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EGN103 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EGN103

      Programador horario semanal 1 vía 16A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Instruction manual EGN103 (EN) | Hager España

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Manual de instalación en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-02-08 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-02-08

      PDF
      2,03 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2020-11-24 | Hager España

      Manual en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

      Folleto Programadores horarios digitales

      PDF
      1,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EGN003 - Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      EGN003
      Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      Precio de venta
      91,70 €
      / uni. *
      91,70 €
      / uni. *
    • 2
      EGN200 - Programador horario digital multifunción de 2 canales y Bluetooth
      EGN200
      Programador multifunción 2 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      381,89 €
      / uni. *
      381,89 €
      / uni. *
    • 3
      EHN171 - Interruptor horario semanal 1 canal 16A con reserva 120h, 3M
      EHN171
      Interruptor horario semanal 1vía 16A con reserva 3M
      Precio de venta
      222,42 €
      / uni. *
      222,42 €
      / uni. *
    • 4
      EHN010 - Interruptor horario diario 1 canal 16A sin reserva, mando manual
      EHN010
      Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 1M
      Precio de venta
      90,33 €
      / uni. *
      90,33 €
      / uni. *
    • 5
      EGN400 - Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      EGN400
      Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      595,82 €
      / uni. *
      595,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U