The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Progra­mador horario
  • EGN103
  • Apara­menta modular

Programador horario semanal 1 vía 16A EGN103

Programador horario semanal digital de 1 canal con pantalla y 1 contacto inversor, posible programación mediante APP. Programación en el dispositivo: Hora y fecha (ajustadas de fábrica), cambio automático de horario de verano/invierno, control de excepciones temporales y permanentes On/Off, teclado bloqueable mediante combinación de teclas. Es posible programarlo sin tensión gracias a la reserva de marcha integrada (aprox. 5 años).
EAN
3250618502435
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
173,30 €
/ uni. *
173,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Programador horario semanal 1 vía 16A

EGN103

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios para tempo­riza­dores 3 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para tempo­riza­dores
  • EG005

    Llave de programación de recambio (gris) para programadores de 2 módulos

    26,51 €  / uni.*
  • EG004

    Llave de bloqueo (amarilla) para programadores de 2 módulos

    25,26 €  / uni.*
  • EGN003

    Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103

    83,20 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    230 - 230 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Potencia
  • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
    2300 W
Ilumi­na­ción
  • Carga máxima serie de lámparas fluores­centes
    1000 W
  • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
    400 VA
Funciones
  • Reserva de marcha - años
    5 y
  • Con sincro­niza­ción de red
    No
  • Con sincro­niza­ción de cuarzo
    Sí
  • Cantidad canales de función
    1
Equipo
  • Auto­nomía por día
    1,50 s
  • Con programa de impulso
    No
  • Número de canales
    1
Cone­xión
  • Tipo de contactos
    1 cambio
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 6 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1.5 - 10 mm²
Configura­ción
  • Programa diario
    Sí
  • Programa semanal
    Sí
  • Programa anual
    No
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - +45 °C
Texto
  • Tipo de cone­xión
    Con borne con torni­llos
Dimen­siones
  • Altura
    85 mm
  • Anchura
    35,80 mm
  • Profun­didad
    61,60 mm
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Inter­valo mínimo entre 2 tiempos de conmuta­ción
    1 min

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
Hager REACH declaration EGN103
PDF
Informe RoHS EGN103
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen EGN103 | Hager España

    Imagen del producto EGN103

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto EGN103 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto EGN103

    Programador horario semanal 1 vía 16A

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Instruction manual EGN103 (EN) | Hager España

    Instruction manual EGN103 (EN)

    Manual de instalación en-GB 2019-02-08

    PDF
    1,28 MB
    Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-02-08 | Hager España

    Manual de instalación es-ES, pt-PT 2019-02-08

    PDF
    2,03 MB
  • Manual

    Imagen Manual en-GB 2020-11-24 | Hager España

    Manual en-GB 2020-11-24

    PDF
    1,28 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

    Folleto Programadores horarios digitales

    PDF
    1,83 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-01-12 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-01-12

    PDF
    234,58 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2023-01-12 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-01-12

    PDF
    305,69 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    EHN010 - Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 1M
    EHN010
    Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 1M
    Precio de venta
    84,30 €
    / uni. *
    84,30 €
    / uni. *
  • 2
    EEN003W - Sonda luminosidad inalámbrica pared para interruptor horario EGN100/200/400
    EEN003W
    Sonda luminosidad inalámbrica pared para interruptor horario EGN100/200/400
    Precio de venta
    121,70 €
    / uni. *
    121,70 €
    / uni. *
  • 3
    EGN200 - Programador multifunción 2 vía con Bluetooth
    EGN200
    Programador multifunción 2 vía con Bluetooth
    Precio de venta
    346,50 €
    / uni. *
    346,50 €
    / uni. *
  • 4
    EHN110 - Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 3M
    EHN110
    Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 3M
    Precio de venta
    96,50 €
    / uni. *
    96,50 €
    / uni. *
  • 5
    EHN011 - Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 1M
    EHN011
    Interruptor horario diario 1vía 16A con reserva 1M
    Precio de venta
    135,90 €
    / uni. *
    135,90 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U