Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103 EGN003
EAN
3250618502442
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
79,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
ProgramarFácil programación de los tiempos de conmutación
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador EGN003
PDF847 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF504 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF316 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EGN003
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para EGN003
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para EGN003
PDF425 KB
Más descargas