EAN
3250617579322
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
116,38 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    90 mm
  • Altura del producto instalado
    40 mm
  • Longitud en mm
    30 mm
Gestión de la iluminación
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 2000 Lux
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    en superficie
Conexión
  • Longitud de cable de sensor
    1 m
  • Sección de conductor
    2 x 0.75 mm²
Cable
  • Cable
    Longitud del cable entre el interruptor crepuscular y el sensor de luminosidad, máx. 100m
Configuración
  • Temportización del rearme
    60 s
  • Temporización del disparo
    80 s
Equipo
  • Tipo de sonda
    célula de luminosidad
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…60 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -30…60 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMAS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS

Texto para prescripción

Célula de empotrar
Célula de empotrar

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.