EAN
3250617579339
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
Precio de venta
116,38 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    41.3 mm
  • Altura del producto instalado
    32 mm
  • Longitud en mm
    131.4 mm
  • Anchura del producto instalado
    48 mm
Gestión de la iluminación
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 2000 Lux
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Superficie
Conexión
  • Sección de conductor
    0.75…4 mm²
Configuración
  • Temportización del rearme
    60 s
  • Temporización del disparo
    80 s
Equipo
  • Tipo de sonda
    célula de luminosidad
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C

Texto para prescripción

Célula de superficie
Célula de superficie

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.