The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Progra­mador horario
    • EEN003W
    EAN
    3250617579896
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Progra­mador horario

    Sonda luminosidad inalámbrica pared para interruptor horario EGN100/200/400 EEN003W

    Precio de venta
    140,37 €
    / uni. *
    140,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sonda luminosidad inalámbrica pared para interruptor horario EGN100/200/400

    EEN003W

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 55 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Dimen­siones
    • Altura
      118 mm
    • Anchura
      36,80 mm
    • Profun­didad
      36,80 mm
    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Sensor de luz inte­grado
    Ilumi­na­ción
    • Rango de medi­ción lumi­no­sidad
      0 - 2000 lx
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Detec­ción de nivel de ilumi­na­ción
    • Formatos de datos
      Custom
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      < 1 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EEN003W
    PDF
    Informe RoHS EEN003W
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EEN003W | Hager España

      Imagen del producto EEN003W

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EEN003W | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EEN003W

      Sonda luminosidad inalámbrica pared para interruptor horario EGN100/200/400

      PDF
    • Manual de funcionamiento

      Imagen Manual de funcionamiento International 2020-02-11 | Hager España

      Manual de funcionamiento International 2020-02-11

      PDF
      2,14 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Programadores horarios digitales | Hager España

      Folleto Programadores horarios digitales

      PDF
      1,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EGN003 - Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      EGN003
      Llave de programación Bluetooth para programador horario EGN103
      Precio de venta
      91,70 €
      / uni. *
      91,70 €
      / uni. *
    • 2
      EGN200 - Programador horario digital multifunción de 2 canales y Bluetooth
      EGN200
      Programador multifunción 2 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      381,89 €
      / uni. *
      381,89 €
      / uni. *
    • 3
      EHN171 - Interruptor horario semanal 1 canal 16A con reserva 120h, 3M
      EHN171
      Interruptor horario semanal 1vía 16A con reserva 3M
      Precio de venta
      222,42 €
      / uni. *
      222,42 €
      / uni. *
    • 4
      EHN010 - Interruptor horario diario 1 canal 16A sin reserva, mando manual
      EHN010
      Interruptor horario diario 1vía 16A sin reserva 1M
      Precio de venta
      90,33 €
      / uni. *
      90,33 €
      / uni. *
    • 5
      EGN400 - Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      EGN400
      Programador multifunción 4 vía con Bluetooth
      Precio de venta
      595,82 €
      / uni. *
      595,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U