![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Llave de bloqueo (amarilla) para programadores de 2 módulos EG004
EAN
3250612270040
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
24,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)10 x 20 x 30 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñoamarillo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para EG004
PDF74 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Llave de bloqueo (amarilla) para programadores de 2 módulos
Llave de bloqueo (amarilla) para programadores hager de 2 módulos
Llave de bloqueo (amarilla) para programadores hager de 2 módulos
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !