Llave de programación de recambio (gris) para programadores de 2 módulos EG005

EAN
3250612270057
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
25,62 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    10 x 20 x 30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris
Configuración
  • Programas
    para copia y almacenamiento de los programas del interruptor horario
  • Programar
    programable directamente mediante programador o con llave opcional
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Llave de programación de recambio (gris) para programadores de 2 módulos
Llave de programación de recambio (gris) para programadores hager de 2 módulos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.